概览
优势和特点
- 双路、同步降压控制器,采用180°错相工作,降低开关噪声
- 预升压控制器保证在低输入电压下正常工作
- 3.5V至36V宽输入电源范围
- 降压输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调整
- 电流模式控制器,具有强制PWM和跳脉冲模式
- 电阻可编程频率范围:1MHz至2.2MHz
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监控PGOOD_输出
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX16930评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路板,用于评估带有预升压、高压、双路同步降压控制器MAX16930。该评估板设置为从3.5V至36V (无预升压)输入电压产生5V和3.3V。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源电压。每路降压电源可为负载提供5A电流。提供的多个跳线有助于评估MAX16930 IC的特性。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 汽车电源POL应用