概览
优势和特点
- 输入电压范围:+2.7V至+5.5V
- +2.5V输出电压或1.25V至VIN可调输出
- 输出电流:600mA
- 压差模式下达到100%占空比
- 750kHz固定频率PWM工作模式
- 内部MOSFET开关和同步整流器
- IC关断电流:0.1µA
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1692评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,包含一个脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。该评估套件通过+2.7V至+5.5V输入源提供+2.5V输出电压。其输出电流高达600mA。MAX1692具有内部MOSFET开关、低压差电压和1.2%精度的1.25V基准电压源。
MAX1692评估套件提供低静态电流和高效率(高达95%),可有效延长电池使用时间。工作频率为750kHz,支持使用小型表面贴装电感。
相关产品
文档
-
MAX1692EVKIT: MAX1692评估板 Data Sheet1900/1/1PDF64K