概览
优势和特点
- 6V至18V输入电压范围
- 抛负载保护电路能够承受高达45V输入瞬变
- 5V、1.2A输出(来自DC-DC1的OUT1)
- 3.3V、600mA输出(来自DC-DC2的OUT2)
- 2.5V、300mA输出(来自LDO1的OUT3)
- 1.8V、300mA输出(来自LDO2的OUT4)
- 180°错相工作降低对输入电容的需求
- 2.2MHz开关频率
- 强制PWM和跳脉冲模式
- 使能输入(EN)
- 电源就绪复位输出(/RESET)
- 评估20引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装的MAX16922
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16922评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX16922 IC所需的所有必要器件。MAX16922为双输出、降压型DC-DC转换器,带有两路低压差(LDO)线性稳压器。评估板采用6V至18V、3A直流电源供电。评估板设计能够承受高达45V的抛负载。
评估板出厂时安装了MAX16922ATPE/V+。该版本MAX16922的第一路降压型DC-DC转换器(DC-DC1)可提供5V、1.2A输出;第二路降压型DC-DC转换器(DC-DC2)可提供3.3V、600mA输出。第一路LDO线性稳压器(LDO1)可提供2.5V、300mA输出;第二路LDO线性稳压器(LDO2)可提供1.8V、300mA输出。MAX16922工作在2.2MHz开关频率,两个DC-DC转换器按照180°错相开关操作。DC-DC2可以工作在PWM模式,防止AM频带干扰,也可以工作在高效跳脉冲模式。评估板包括一个使能输入(EN)和一个电源就绪复位输出(/RESET),用于监测两个DC-DC转换器的输出电压。
应用
- 汽车
相关产品
文档
-
MAX16922EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16922 Data Sheet (Rev. 0)2010/3/23PDF988K