概览
优势和特点
- 5V至18V输入电压范围
- 输入可承受42V电压
- 可通过电阻调节负载开路门限
- 负载开路门限设置输入(OLT,MAX16913A)
- 漏极开路输出指示负载开路(/OL)
- 漏极开路输出指示负载短路(/SC)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16913A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX16913A高压、高边检流开关。评估板采用5V至18V直流电源供电。评估板演示了器件的漏极开路故障信号指示(/OL和/SC)、负载开路门限设置输入(OLT)以及关断功能(SHDN)。
MAX16913A评估板还可评估MAX16913,后者具有内部设置的负载开路门限。如需评估MAX16913,订购MAX16913A评估板时可申请MAX16913GEE+免费样品。
应用
- 汽车安全与信息终端
- 远端LNA隐含供电