概览
优势和特点
- 高达+42V的输入电源范围
- 提供高达600mA的输出电流
- +5V输出
- 2.1MHz开关频率
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16904评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX16904 2.1MHz高压、微型buck转换器,器件采用16引脚TSSOP封装。所有器件标称工作在汽车级温度范围,评估板带有多个测试点。
评估板PCB在出厂时安装了MAX16904RAUE50/V,输出电压固定为+5V。只需稍许更改元件,即可安装固定+3.3V输出的器件,可联系工厂申请引脚兼容的MAX16904SAUE50/V+、MAX16904SAUE33/V+以及MAX16904RAUE33/V+免费样品进行评估。
应用
- 汽车
- 高压输入DC-DC转换器
- 工业
- 军品
相关产品
文档
-
MAX16904EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16904 Data Sheet (Rev. 1)2020/8/19PDF310K