概览

优势和特点

  • 输入电源范围高达+42V
  • 输出电流高达1A
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16903评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用16引脚TSSOP封装的2.1MHz、高压、迷你型buck转换器MAX16903。评估板上的所有元件均工作在汽车级温度范围,此外还提供多个测试点,便于评估。

评估板PCB预装了MAX16903RAUE50/V+。评估板输出为固定的+5V电压,替换少许元件后还可安装+3.3V固定输出版本的器件。如需评估引脚兼容的MAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+和MAX16903RAUE33/V+器件,请联系工厂申请免费样品。

应用

  • 汽车
  • 高压输入DC-DC转换器
  • 工业
  • 军品

相关产品