概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.7V至6V
  • 输出电压:5V
  • 输出压降小于500mV,突发电流为1.42A
  • 90%效率
  • 关断期间输出与输入断开
  • 600kHz开关频率
  • 内部MOSFET和同步整流器
  • IC关断电流:3µA
  • 表面贴装元件(TSSOP封装)
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1688评估套件(EV套件)是一款升压开关稳压器,适用于电池供电系统中的一节锂离子电池或三节镍镉/镍氢电池。该评估套件支持2.7V至6V的正输入,并可将其转换为5V输出。它可以轻松提供手机功率放大器系统所需的电流突发。MAX1688通过对储能电容缓慢充电来降低电池浪涌电流,从而为电流突发提供必要的峰值能量。因此,峰值电池输入电流受到限制,从而充分减少了电池电压骤降和瞬态骤降。该评估套件的工作频率为600kHz,支持使用小型外部元件。

MAX1688评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。内部同步整流器用于提供超过90%的转换效率。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。MAX1688评估套件还可用于评估MAX1687。

 

应用

  • GSM电话
  • PC卡(PCMCIA)
  • 无线手机

相关产品