概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+3.5V至+14V
  • 固定或可调输出电压
    • +3.33V(固定)
    • +1.25V至VIN(可调)
  • 支持1A输出电流
  • 压差模式下达到100%占空比
  • 600kHz固定频率PWM工作模式
  • 内部MOSFET开关和同步整流器
  • IC关断电流:2µA
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1685评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,包含一个脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。该评估套件通过+3.5V至+14V输入源提供+3.33V输出电压。其输出电流高达1A。MAX1685具有内部MOSFET开关、低压差电压(100%占空比运行)和准确的+1.25V基准电压。

MAX1685评估套件提供低静态电流、同步整流和高效率(高达95%),可有效延长电池使用时间。工作频率为600kHz,支持使用小型表面贴装电感。

MAX1685评估套件还可用于评估MAX1684,其工作频率为300kHz,效率略高于MAX1685。

 

应用

  • 双向无线装置与无线电话
  • 蜂窝电话
  • 计算机外设
  • PDA与手持终端
  • 个人通信装置

相关产品