概览

优势和特点

  • 输入电压范围
    • 由交流电源或磁变压器产生的9V AC至13.2V AC
    • 9V DC至18V DC
    • 电子变压器输出
  • 驱动3至5个串联HBLED
  • 36V过压保护
  • 5.5W输出功率
  • 演示IC功率因数修正
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16840评估板(EV kit)用于演示固态照明(SSL)系统中的MAX16840 HBLED驱动IC。评估板可配置为buck-boost拓扑,为3至5个串联LED提供5.5W的输出功率。该IC设计用于标准的多面反射(MR)射灯驱动。评估板典型输入功率为6.7W (12V AC),功率因数修正为0.9 (典型值)。

评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB板,经过设计优化,可安装MR16灯。评估板可配合一些电子变压器和后沿调光器实现调光功能,也可以配合一些磁变压器和前沿调光器进行调光。

应用

  • MR16及其它12V交流或直流输入LED照明应用

相关产品