概览
优势和特点
- 7V至28V宽电源电压范围
- 可配置为boost模式
- 可配置为buck-boost模式
- 1A输出电流
- 模拟线性调光控制
- PWM亮度调节
- LED开路/短路故障指示(/FLT)
- 演示输出过压保护
- 可选择抛负载电路
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16834评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX16834脉宽调制、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。器件配置为升压(boost)模式,可选择工作在升/降压(buck-boost)模式。
MAX16834评估板工作于7V至28V直流电压,要求电源可提供高达5A的电流。MAX16834评估板电路配置为正向导通压降高达28V的串联LED供电,驱动电流可达1A。
MAX16834评估板具有2种不同类型的亮度控制方式:模拟线性输入或数字PWM输入控制LED亮度。估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可关闭评估板工作;过压保护功能可在空载状态下保护电路。评估板还具有/FLT PCB焊盘,用于检测LED+和LED- PCB焊盘之间的LED开路或短路情况。MAX16834评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB)。
应用
- 建筑与装饰灯照明(MR16、MR111)
- 汽车前灯与尾灯
- DC-DC boost/buck-boost转换器
- 投影仪RGB LED灯源
- 单串LED LCD背光
- 场所和环境照明
相关产品
文档
-
MAX16834EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16834 Data Sheet (Rev. 0)2008/9/3PDF214K
-
Li+电池供电、低压高亮度(HB) LED解决方案2012/11/14