概览

优势和特点

  • 可控制4串独立的LED
  • 每串连接7个LED
  • 可独立编程50mA至150mA LED电流
  • 7.5V至22V输入电压
  • 能够承受400ms、高达40V的汽车抛负载
  • 0%至100% DIM占空比范围
  • LED短路保护和检测
  • LED开路检测
  • 自适应升压电路用于电压优化
  • 便利的独立式LED驱动板,简化了各种终端应用
  • 低电路板高度
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC接口
  • 板上USB至I²C转换电路
  • 完全集成并经过测试
  • 无铅并符合RoHS

产品详情

MAX16826评估板(EV kit)提供经验证的设计,评估MAX16826带有PWM亮度控制的4串、I²C可编程高亮度LED (HB LED)驱动器。评估板包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)测试MAX16828的性能。MAX16826评估板PCB已安装MAX16826ATJ+。评估板配置为升压模式。

评估板还可以通过改变板上元件值调整为其它配置(包括RGB LED应用),更多信息请参考MAX16826 IC数据资料。

应用

  • LCD背光
  • 汽车信息终端显示屏
  • 汽车仪表盘
  • 工业及台式机监控器
  • LCD TV
  • 汽车照明
  • 前车灯
  • 近光灯和远光灯

相关产品