概览

优势和特点

  • 工作在6.5V至28V,0.5A电源
  • 驱动3路高亮度LED
  • 每路可提供100mA LED电流
  • 评估单机4线SPI接口
  • USB-PC连接器(包含电缆)
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16825评估板(EV kit)采用MAX16825 IC演示高性能、3通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器。该评估板可配置成每通道100mA的LED电流,并工作在0.5A,6.5V至28V的供电电源。MAX16825评估板采用标准的4线SPI™接口,可独立控制3个LED通道。MAX16825评估板还提供了基于Maxim MAXQ2000微控制器的USB至SPI接口转换电路。随评估板提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,为演示MAX16825性能提供简易的图形用户界面(GUI)。评估板也可以与用户提供的SPI电路接口,用于单机工作。

应用

  • 建筑与装饰灯照明
  • 汽车照明
  • 室内、室外LED视频显示器
  • 工业照明
  • LCD显示器背光
  • 状态指示灯