概览

优势和特点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 660mA输出电流
  • 脉宽调制LED电流调节
  • 电阻可调过压保护和开关频率
  • 时钟输出
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX16821B评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计用于评估boost配置结构的脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16821B。

MAX16821B评估板采用7V至24V直流电源供电。评估板的输出配置为可向LED串提供660mA的驱动电流,并具有28V的最大正向压降。可使用数字PWM信号控制LED亮度。

评估板提供MAX16821B IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16821B评估板还提供时钟输出PCB焊盘,用于驱动另一个的LED电流调节器实现错相工作。