概览

优势和特点

  • 9V至16V电源电压范围
  • 40mA LED电流(每一个LED串)
  • 单个电阻调节16通道的电流
  • LED串电压可高达32V
  • Boost转换器产生LED供电电压
  • 自适应LED供给电压控制,提高效率
  • PWM亮度控制
  • 具有输出电压尖峰保护,用于感性输出线
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX16809评估板(EV kit)是16通道、恒流LED驱动器,能以每通道40mA电流驱动总正向电压高达32V的16个LED串。MAX16809评估板基于MAX16809器件实现一个DC-DC转换器产生电源电压驱动LED串。MAX16809是具有16通道恒流吸收输出,使用单个电阻设置吸收电流的高性能电流模式脉宽调制(PWM)控制器。

MAX16809评估板工作于9V至16V电源电压、0°C至+70°C温度范围,提供PWM亮度控制、基于LED串工作电压的自适应LED电源电压控制、内建时钟发生器和低电流关断。MAX16809评估板是经过完全安装和测试的电路板。

应用

  • 环境照明、状态指示及装饰灯
  • 汽车导航、平面及信息终端显示器
  • 工业与医疗设备显示器
  • LCD TV LED背光
  • 笔记本电脑与台式机LED背光