概览
优势和特点
产品详情
MAX16802B评估板(EV kit)用来演示基于MAX16802B的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达750mA的稳定电流供给能力,并可运行在10.8V至30V电源电压之间,工作温度范围为-40°C至+85°C。
MAX16802B评估板具有两种不同类型的亮度控制方式:使用模拟输入电压或PWM输入信号来控制LED亮度。该评估板还具有UVLO功能,可以在输入电源电压过低时关闭评估板,并且可以在LED开路时为评估板提供过压保护。MAX16802B评估板是一块经过完全安装与测试的电路板。
警告:当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。请小心操作本评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 商用与工业照明
- 装饰灯与建筑照明
- 离线式DC-DC LED驱动器
- RGB背光,用于LCD TV和监视器
文档
-
MAX16802BEVKIT: MAX16802B评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/1/18PDF635K