概览

优势和特点

  • 电池输入电压:+0.7V至MAINOUT
  • 双输出电压
    • +3.3V主输出和+20V LCD偏置输出
    • +3.3V主输出和-20V LCD偏置输出
  • 所有输出也可通过外部电阻进行调节
  • 2节电池输入高达350mA(主输出)
  • 1节电池输入高达140mA(主输出)
  • 输出电流高达12mA(LCD偏置输出)
  • 内部N沟道开关和同步整流器
  • IC关断电流:1µA
  • 开关频率:300kHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1677评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的开关调节器电路。第一个电路配置为+3.3V主输出和+20V LCD偏置电压。其支持+0.7V至+3.3V输入电压。+3.3V主输出从2节电池输入提供高达350mA的电流,或从1节电池输入提供140mA的电流,而LCD偏置输出在+20V下提供高达12mA的电流。

第二个电路将+0.7V至+3.3V电池电压转换为+3.3V主输出和-20V LCD偏置电压。+3.3V主输出从2节电池输入提供高达350mA的电流,或从1节电池输入提供140mA的电流,而LCD偏置输出在-20V下提供10mA的电流。

MAX1677配有内部N沟道MOSFET开关、同步整流器、低电池电量比较器和可选的PFM/PWM模式。MAX1677评估套件提供低静态电流,效率高达95%,可有效延长电池使用时间。在300kHz下工作,支持使用微型表面贴装电感。

 

应用

  • 手持式终端
  • PDA
  • 便携式仪表
  • 便携电话