概览
优势和特点
- 升压/降压转换
- 输入范围:1.8V至11V
- 3.3V或5V可选输出电压
- 可调输出电压(1.25V至5.5V)
- 关断模式下负载与输入断开
- 高达300mA输出电流
- 无需外部FET
- IC关断电流:0.1µA(典型值)
- 低电池电量比较器
- 16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装尺寸相同)
- 表面贴装元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1672评估套件(EV套件)集成带线性稳压器输出的升压型开关转换器,提供升压/降压转换。其将1.8V至11V输入电压转换为3.3V或5V输出电压,支持高达300mA的电流。该评估套件针对输入电压高于或低于稳压输出电压的电池应用进行了优化。它提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。低压差线性后置稳压器的另一个作用是减少高频纹波。
MAX1672评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。通过小幅的修改,它也可以用于评估其他输出电压。电路板上的额外焊盘配有用于设置不同输出电压的外部反馈电阻。
应用
- 2节至4节AA碱性电池供电的手持设备
- 3.3V及其它低电压系统
- 电池供电设备与AC输入适配器
- 数码相机
- 单节锂离子电池供电便携式设备
相关产品
文档
-
MAX1672EVKIT: MAX1672评估板 Data Sheet1900/1/1PDF62K