概览
优势和特点
- 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
- SMBus兼容型2线串行接口
- 4A、3A或1A(最大值)电池充电电流
- 电池电压高达18.4V
- 输入电压高达+28V
- 包含易于使用的软件
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX1667评估系统(EV系统)由MAX1667评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus™接口板组成。MAX1667评估套件简化了MAX1667通用2级智能电池充电器的评估。
借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的个人计算机上使用其并行端口来模拟Intel®系统管理总线(SMBus)双线接口。Windows® 95/98软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1667的功能。
要进行基于IBM PC的完整MAX1667评估,请订购MAX1667 EV系统。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1667评估套件。
应用
- 充电基站
- 笔记本电脑
- PDA和其他手持设备
- 电话
相关产品
文档
-
2086: MAX1667评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF3M