概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+4.5V至+28V
  • 可选+3.3V或+5V输出电压
  • 可调输出范围:+2.5V至+5.5V (MAX1653)
  • 可调输出范围:+1.0V至+5.5V (MAX1655)
  • 输出电流:2A
  • IC关断电流:3µA
  • 开关频率:300kHz
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1653评估套件(EV套件)通过+4.5V至+28V输入电源提供+3.3V输出电压。其输出电流高达2A,效率超过95%,以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

通过改变反馈电阻R2和R3,该评估套件可用于评估+2.5V至+5.5V范围内的其他输出电压。它还可用于评估输出电压范围为+1.0V至+5.5V的MAX1655。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 分布式电源
  • 手持式计算机
  • 手持终端
  • 移动通信
  • 笔记本电脑
  • PDA