概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:+5.5V至+16.5V
- 对于10mA至1.5A负载,效率超过90%
- 静态电源电流:100µA(最大值)
- 固定5V或可选可调输出电压
- 1.5A输出电流能力
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1649评估套件(EV套件)通过5.5V至16.5V电源提供5V稳压输出。该电路配置为采用所有表面贴装元件,输出电流高达1.5A。MAX1649具有低静态电流,采用专门设计的限流PFM控制方案,能够在宽负载电流范围内实现高效率。
MAX1649评估套件还可用于评估MAX1651(3.3V输出)、MAX649、MAX651和MAX652。然而,MAX1649/MAX1651是MAX649/MAX651的改良版本,推荐用于新设计。
应用
- 5V至3.3V绿色PC应用
- 电池供电应用
- 高效降压转换器
- PDA
文档
-
MAX1649EVKIT: MAX649、MAX651、MAX652和MAX1649、MAX1651评估板 Data Sheet1900/1/1PDF87K