概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+3V至+5.5V
  • 输出电压预设为1.5V
    • 2.5V或3.3V可选
    • 1.1V至 VIN可调
  • 输出电流:2A
  • 92%效率
  • 300kHz开关频率
  • 提供同步整流以提高效率
  • 无需外部肖特基二极管
  • 小于1µA的典型IC关断电流
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1644评估套件(EV套件)通过+3V至+5.5V输入电源提供1.5V输出电压。其输出电流高达2A,效率为92%(最大值)。MAX1644是一款降压型开关稳压器,内置同步整流器以减少外部元件数量。它具有可通过电阻器编程的固定关断时间以及电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应。

通过改变反馈电阻(R1和R2)或使用预设的+3.3V或+2.5V设置,MAX1644评估套件还可用于评估其他输出电压。

应用

  • +3.3V PC卡和CardBus应用
  • +5V至+3.3V/+2.5V转换
  • CPU子卡供电
  • CPU I/O供电
  • 台式机总线终端板
  • 笔记本电脑和小型笔记本电脑

相关产品