概览

优势和特点

  • 输入电压范围:5.5V至26V
  • 高精度电流调节:
    • 2% (MAX1641)
    • 5% (MAX1640)
  • 快速充电电流高达1.5A
  • PWM工作频率高达500kHz
  • 脉冲涓流充电电流
  • 100%最大占空比(低压差)
  • 同步整流器
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1640评估套件(EV套件)是一款可调开关模式电流源,在5.5V至26V输入范围内工作。它适用于微处理器控制的电池充电器。充电电流、最大电压和脉冲涓流充电可通过外部电阻进行编程设置。该评估套件发货时配置为最大充电电压(6节电池)。它配置为具有同步整流功能的降压型脉宽调制器(PWM),支持高达1.5A的快速充电电流,效率超过90%。MAX1640采用高侧电流检测技术,支持将负载直接接地,消除了接地电位误差。MAX1641采用低侧电流检测技术。

MAX1640评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估MAX1641。

 

应用

  • 备用电池充电器
  • 电池供电应用
  • 手机
  • 无线电话
  • 手持终端
  • 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上型电脑
  • PCS电话
  • 便携式消费电子产品

相关产品