概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5V至5.5V
  • 输出电压范围:1.3V至3.5V
  • 14A输出电流能力
  • 1%交流负载调整
  • 电源良好输出
  • 600kHz开关频率
  • GlitchCatcher提供出色的负载瞬态响应(MAX1638VRM测试电路)
  • 24引脚SSOP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1638VRM评估套件(EV套件)通过5V输入电源提供1.3V至3.5V的数字可编程输出电压。其输出电流高达14A,效率超过90%。MAX1638具有1%的输出精度和1%的交流负载调整。该评估套件在600kHz开关频率下工作,具有出色的动态响应以校正快速输出瞬变。

一个单独的测试电路PC板用于仿真系统主板并包含一个22µF陶瓷电容器,模拟本地CPU旁路电容器。该测试电路还将 GlitchCatcher™ MOSFET放在VRM连接器的正确一侧,以减少杂散电感。

相关产品