概览

优势和特点

  • 电池电压范围:4.5V至22V
  • 输入电压范围:4.5V至5.5V(IC电源)
  • 输出电压:
    • 固定1.7V、7A(电路1)
    • 固定2.5V、3A(电路2)
  • 电路1效率 = 90%(VIN = 7V,VOUT = 1.7V,IOUT = 3A)
  • 电路2效率 = 91%(VIN = 7V,VOUT = 2.5V,IOUT = 3A)
  • IC关断电流:3µA(最大值)
  • 快速MOSFET实现低开关损耗
  • 紧凑的PC板布局有助于降低开关损耗
  • 开关频率:300kHz
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1637评估套件(EV套件)包含两个独立的开关调节器电路。第一个电路将高压电池电源转换为用于下一代笔记本电脑CPU内核的低压电源轨。其输出固定为1.7V,并提供高达7A的输出电流,效率超过87%。第二个电路产生一个通用的低压电源。其输出固定为2.5V,并提供高达3A的输出电流。两个电路的电池电压范围均为4.5V至22V,且都需要通过单独的5V输入电压为MAX1637供电。输出电压可以通过改变反馈电阻值来调整。

MAX1637评估套件具有出色的动态响应以校正快速输出瞬变。该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。

 

应用

  • 手持终端、PDA
  • 笔记本电脑
  • 亚笔记本电脑