概览

优势和特点

  • 电池电压范围:
    • 5.2V至20V(MAX1630)
    • 5.2V至28V(MAX1631)
    • 6.5V至28V(MAX1632)
  • 输出:
    • 3.3V (3A)
    • 12V (120mA)
    • 5V (3A)
    • 5V(30mA,保持有效)
  • 1:4变压器(MAX1630)
    1:2.2变压器(MAX1632)
  • 输出可调范围:2.5V至5.5V(可选电阻分压器)
  • 精密2.5V基准电压输出
  • 振荡器同步输入
  • 低噪声模式控制输入(低电平有效SKIP)
  • 电源良好监控(低电平有效RESET输出)
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件(EV套件)各包含三个预装配并经过测试的评估板(EV板)之一,这些评估板实现了标准应用电路。MAX1630和MAX1632评估板提供3.3V/5V/12V三路输出电路,MAX1631评估板提供3.3V/5V双路输出电路。

三个评估板都使用相同的PC板,但配备不同的元件以支持不同的输入电压范围。MAX1630和MAX1632评估板的主要区别在于匝数比(1:4或1:2.2)和变压器连接位置(3.3V侧或5V侧)。将变压器连接到3.3V侧可降低输入电压。将变压器连接到5V侧可略微提高效率并降低应力电压。

这些电路配置为每个主PWM输出提供高达3A的输出电流,效率高于90%。MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件也可用于评估其他输出电压。

 

应用

  • 台式CPU本地DC-DC转换器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信