概览
优势和特点
- 5.2V至20V(MAX1630)
- 5.2V至28V(MAX1631)
- 6.5V至28V(MAX1632)
- 3.3V (3A)
- 12V (120mA)
- 5V (3A)
- 5V(30mA,保持有效)
1:2.2变压器(MAX1632)
产品详情
MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件(EV套件)各包含三个预装配并经过测试的评估板(EV板)之一,这些评估板实现了标准应用电路。MAX1630和MAX1632评估板提供3.3V/5V/12V三路输出电路,MAX1631评估板提供3.3V/5V双路输出电路。
三个评估板都使用相同的PC板,但配备不同的元件以支持不同的输入电压范围。MAX1630和MAX1632评估板的主要区别在于匝数比(1:4或1:2.2)和变压器连接位置(3.3V侧或5V侧)。将变压器连接到3.3V侧可降低输入电压。将变压器连接到5V侧可略微提高效率并降低应力电压。
这些电路配置为每个主PWM输出提供高达3A的输出电流,效率高于90%。MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件也可用于评估其他输出电压。
应用
- 台式CPU本地DC-DC转换器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信