概览
优势和特点
- 可选3.3V或5V输出电压
- 低压差
- 最大占空比达100%
- 输出电流:2A
- 输入电压:16.5V(最大值)
- 关断电流:1µA(最大值)
- IC电源电流:90µA(最大值)
- 开关频率高达300kHz
- 8引脚SO表贴封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1626评估套件(EV套件)提供3.3V或5V可选输出电压。MAX1626的高侧开关占空比高达100%,因此外部P沟道晶体管可以完全导通。100%的占空比和100mV的低电流检测电平支持压差非常低的电压。该电路配置为提供高达2A的输出电流,转换效率超过90%。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估具有可调输出电压的MAX1627。电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。
文档
-
MAX1626EVKIT: MAX1626、MAX1627评估板 Data Sheet1900/1/1PDF37K