概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5V至5.5V
  • 输出电压:2.5V(1.1V至4.0V范围内可调)
  • 输出电流:5A
  • 效率 = 91%,VIN = 5V,VOUT = 2.5V,IOUT = 2.5A
  • 电源正常输出
  • 500kHz开关频率
  • 16引脚窄体SO封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1625评估套件(EV套件)通过4.5V至5.5V输入电源提供2.5V输出电压。其输出电流高达5A,效率超过90%。MAX1625的电阻可编程开关频率范围为100kHz至1MHz,并提供电流工作模式,以实现出色的负载和线路瞬态响应。该评估套件可在500kHz开关频率下工作,通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估其他输出电压。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • GTL总线终端
  • 工业计算机
  • 局域网服务器
  • Pentium®