概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5V至5.5V
  • 1.1V至3.5V输出电压
  • 输出电流:11.5A
  • 效率 = 90%,VIN = 5V,VOUT = 2.5V,IOUT = 10A
  • 0.5%、1%、2%可选交流负载调整率
  • 电源正常输出
  • Glitch-Catcher™ 提供出色的负载瞬态响应
  • 500kHz开关频率
  • 24引脚SSOP封装
  • 薄型元件

产品详情

MAX1624评估套件(EV套件)通过5V输入电源提供1.1V至3.5V的数字可编程输出电压。其输出电流高达11.5A,效率超过90%。MAX1624评估套件的输出精度为1%。MAX1624的电阻可编程开关频率范围为100kHz至1MHz,并提供电流工作模式,以实现出色的负载和线路瞬态响应。该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。该套件提供包括Intel® VRM连接器和铝电解滤波器电容的低成本版本,如有需要请订购MAX1624VRMEVKIT。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • GTL总线终端
  • 工业计算机
  • 局域网服务器
  • Pentium®