概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+4.5V至+5.5V
  • 输出电压
    • 3.3V预设输出
    • 1.1V至3.8V可调输出(可选电阻分压器)
  • 支持3A输出电流
  • 效率为94%(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 2A时)
  • 内部3A、0.1Ω(最大值)MOSFET开关
  • 开关频率高达350kHz
  • Tj = +145°C时提供热关断保护
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1623评估套件(EV套件)通过+4.5V至+5.5V输入电源提供3.3V预设输出电压。其输出电流高达3A,效率超过90%。

MAX1623是一款具有同步整流功能的降压型开关稳压器,包含两个低导通电阻0.1Ω(最大值)、3A MOSFET功率开关。它具有可通过电阻器编程的固定关断时间以及电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应。

可以通过改变RTOFF以及位于电路板底部的反馈电阻R1和R2,MAX1623评估套件还可用于评估除3.3V之外的其他输出电压。

 

应用

  • 5V至3.3V转换
  • CPU子卡供电
  • 台式计算机总线端接电源
  • DSP电源
  • 笔记本电脑CPU I/O电源

相关产品