概览
优势和特点
- 电池输入电压范围:+1.8V至+12V
- 可调输出范围:+12.5V至+23.5V
- 20mA输出
- 32级内部DAC
- 关断电流:10µA
- 表面贴装元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1620评估套件(EV套件)将+1.8V至+12V电池电压转换为+12.5V至+23.5V LCD背板偏置电压,支持高达20mA的电流。MAX1620和MAX1621均包括一个5位DAC,支持对偏置电压进行数字软件控制。MAX1620使用升/降数字信号来调节DAC,而MAX1621使用系统管理总线(SMBus™)双线式串行接口。
MAX1620评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估MAX1621。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 便携式数据收集终端
文档
-
1754: MAX1620、MAX1621评估板 Data Sheet1900/1/1PDF80K