概览
优势和特点
- 阈值精度为±0.3%
- 标称阈值为0.9V/3.28V
- 欠压/过压监控范围为±4%/±3%
- 低电平有效RST1和低电平有效RST2信号的复位超时为10ms
- 两种复位输出上拉电压选项
- 经过验证的1.5” x 1.5”双层2oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16193评估套件(EV套件)是一个经过全面测试且已装配完成的电路,用于演示MAX16193双通道、低压窗口检测器监控电路的功能。MAX16193评估套件可用于帮助评估MAX16193的0.3%过压/欠压故障检测能力。借助跳线JP1,可选择将复位输出的上拉电阻连接到VDD以外的电压。关于复位输出上的绝对最大额定电压,请参考MAX16193 IC数据手册。MAX16193评估套件采用1.5” x 1.5”PCB封装,并在-40°C至+125°C汽车应用温度范围工作。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
相关产品
文档
-
MAX16193EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16193 Data Sheet (Rev. 1)2022/3/29PDF641K
-
MAX16193EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/25ZIP784 K