概览
优势和特点
- 阈值精度为±0.35%
- 0.875V标称阈值范围
- ±3%欠压/过压监控范围
- 低电平有效RST信号的复位超时为10ms
- 两种复位输出上拉电压选项
- 经过验证的1”x 1”双层2oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16191评估套件(EV套件)是一个经过全面测试且已装配完成的电路,用于演示MAX16191单通道、低压窗口检测器监控电路的功能。MAX16191评估套件为评估MAX16191的0.35%过压/欠压(OV/UV)故障检测能力提供了方便。借助跳线JP1,可选择将复位输出的上拉电阻连接到VCC以外的电压。有关复位输出上的绝对最大额定电压,请参见MAX16191 IC数据手册。MAX16191评估套件采用1”x 1”PCB,并在-40°C至+125°C汽车应用温度范围工作。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
相关产品
文档
-
MAX16191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16191 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/20PDF564K