概览

优势和特点

  • 测量和显示传感器温度
  • 同时监控封装和远程传感器
  • 对警报、配置和速率进行编程
  • 工作温度范围:
    • -55°C至+125°C(远程传感器)
    • 0°C至+70°C(板)
  • 易于使用
  • 包括:
    • Windows 3.1/95软件
    • 演示PC板
    • 3.5英寸软盘

产品详情

MAX1617评估套件(EV套件)是MAX1617温度传感器IC的演示平台。它同时监控IC的结温和远程(外部)二极管连接式晶体管的温度,并将这些温度转换为8位、2线串行数据。2N3904远程温度传感器晶体管通过SOT23封装焊接到电路板上,但为了进行更实际的实验,可以轻松将其拆下并通过双绞线连接到DXP和DXN端子。

该评估套件可连接兼容IBM®的标准PC并行打印机端口。来自并行端口的信号由板上的74HC05逻辑芯片转换为开漏SMBus时钟和数据。板载MAX883线性稳压器具有反向电压保护功能,可将未经稳压的DC输入降压至5V,为胶连逻辑、MAX1617和SMBus上拉电阻供电。

该软件在Windows® 3.1或95下运行。该用户友好的菜单驱动型程序提供带有控制按钮和数字数据显示器的图形用户界面。

 

应用

  • 中央局电信设备
  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • 工业控制
  • 局域网服务器
  • 多芯片模块
  • 智能电池组/充电器
  • 测试与测量设备

相关产品