概览
优势和特点
- 宽工作电压范围:2.7V至16.0V
- 可监控多达5个电压
- 可对多达4个电压进行时序控制
- 可针对MAX16165和MAX16166进行配置
- 评估套件配有系统事件LED指示器
- 板载LDO用于时序控制/监控
- 经过验证的4层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16165/MAX16166评估套件(EV套件)可监控多达五个电压,并对多达四个电压进行时序控制。MAX16165和MAX16166在每个电源开启时提供可调延迟,并监控每个电源电压。
MAX16166评估套件已安装MAX16166WPH+T。该产品符合RoHS标准。
应用
- FPGA/ASIC电源时序控制
- 工业传感器和电机控制
- 多电源系统中的防闩锁和冲击电流保护
- 网络设备
- 服务器和安保摄像头
- 测试设备