概览

优势和特点

  • 电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 用于清除OV锁存器的按钮开关
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16138评估套件(EV套件)可用于评估MAX1613800/VY,这是一款精度为0.7%的窗口检测器监控复位IC,具有BIST(内置自测)功能和过压故障输出,采用8引脚TDFN封装。提供有多个测试点以方便器件评估。该评估套件已装配完成且在-40°C至+125°C的汽车温度范围内经过测试,并已安装MAX1613800/VY+。

相关产品