概览

优势和特点

  • 输入电压
    • +0.8V至+18V(根据配置)
    • +2.4V至+5.5V (IC VCC)
  • 输出电压
    • +18V输出,高达30mA(根据配置)
  • 输出电压可通过电阻调节
  • 可调电感限流设置
  • 内部MOSFET开关
  • IC关断电流:1µA(典型值)
  • 开关频率高达500kHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1605评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,包含一个升压开关转换器,可产生正电压以驱动低功耗LCD显示器。该电路配置为+18V输出电压并提供高达30mA的电流。通过选择不同的元件可以实现更高的输出电压。

该IC的工作电源电压范围为+2.4V至+5.5V,但可以在输出端将低至+0.8V的电池电压升压至高达+30V。根据配置,该评估套件可用于评估三种不同的电感限流值。

MAX1605评估套件具有低静态电流,效率高达88%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达500kHz,支持使用小型表面贴装元件。

相关产品