概览

优势和特点

  • 快速演示模式进行评估,无需DC-DC转换器
  • 可监测、排序多达9路DC-DC转换器输出
  • 可反向排序
  • 可配置排序(仅MAX16050)
  • MAX16050和MAX16051菊链工作
  • 过压检测和电源就绪检测
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16050评估板(EV kit)是完备的、完全组装并经过测试的多电压排序电路,用于演示4通道MAX16050和5通道MAX16051排序IC的工作性能。MAX16050评估板能够监测多达9路DC-DC转换器输出,并确保按照系统要求的电压顺序上电和断电。

评估板具有/RESET输出,用于指示欠压故障或当/SHDN或/FAULT信号拉低时产生低电平复位输出。此外,专用的/OV_OUT输出在评估板的任意一路输入超出过压门限时用来指示过压故障。评估板可分别评估MAX16050和MAX16051,还可将这两款器件配置为菊花链接,使用户能够利用两款器件排序、监测9路以上的电压。MAX16050评估板还为低电流MOSFET提供PCB焊盘,通过MAX16050和MAX16051的电荷泵输出控制。

MAX16050评估板采用两路供电电源,各对应一个IC。每路电源电压范围为2.7V至13.2V,允许用户直接工作在中等总线电压。MAX16050评估板还需要一路额外的2.2V至5.5V电源,用于漏极开路上拉电阻的逻辑输出。

应用

  • 网络系统
  • 服务器
  • 存储系统
  • 电信设备
  • 工作站