概览

优势和特点

  • 便利的配置跳线
  • 输入连接器包括电阻分压器的焊盘
  • 主机复位按钮
  • 产品详情

    MAX16029评估板(EV kit)设计用于评估MAX16029四电压、电容可调的电源排序/监测电路。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,可方便的评估器件的所有主要功能,包括输入电压、超时-延时电容以及输出类型。

    MAX16029评估板预装有MAX16029,但也可用来评估MAX16030和MAX16043。

    应用

    • DC-DC电源
    • 多电压系统
    • 网络/电信设备
    • 服务器/工作站
    • 存储系统