概览

优势和特点

  • MAX1576驱动4个主显示LED以及4个闪光灯LED
    评估板驱动4个主显示LED以及1个闪光灯LED
  • Li+电池放电期间,具有85%的平均效率(PLED/PBATT)
  • 0.7% (典型值)的LED电流匹配度
  • 自适应的1倍/1.5倍/2倍模式切换
  • 用于主显示的单线串行脉冲接口(5%至100%亮度)
  • 2.7V至5.5V的电源电压范围
  • 24引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1576评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX1576白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵。MAX1576驱动4个白光LED用于背光电路中,并且使用四路闪光灯LED驱动器以大电流驱动1个闪光灯LED。除了LED驱动器电路之外,本评估板还包括一个脉冲发生器电路以及瞬时按钮开关,用于测试MAX1576的单线串行脉冲亮度控制以及闪光灯功能。

    应用

    • 可拍照电话
    • 蜂窝电话/智能电话
    • LCD背光
    • LED相机闪光灯
    • PDA、数码相机和便携式摄像机

    相关产品

    文档