概览

优势和特点

  • 驱动4个主显示和2个次显示LED
  • 通过Li+电池放电平均效率(PLED / PBATT)为85%
  • 1.5% LED电流匹配
  • 自适应的1倍/1.5倍模式切换
  • 低输入纹波和EMI
  • 单独的单线串行脉冲暗光实现5%至100%亮度
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 薄型QFN 4mm x 4mm IC封装
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1575评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1575白色LED 1倍/1.5倍电荷泵。MAX1575在主显示组中驱动4个白色LED,在次显示组中驱动2个白色LED。评估板上包含这6个表面贴装的白色LED。除了LED驱动器电路之外,本评估板在PCB的左侧还有两个脉冲发生器电路,用于测试MAX1575单线串行脉冲亮度控制特性。

    应用

    • 带有主屏和子屏显示器的蜂窝电话
    • 具有6只白色LED的PDA/智能电话