概览

优势和特点

  • 2MHz PWM开关频率
  • 保证800mA输出电流
  • 省电模式:脉冲群/跳脉冲/强制PWM模式
  • 电压定位负载瞬变
  • 5mVP-P输出纹波
  • 小型2.2µH电感
  • 10µF陶瓷输出电容
  • 0.1µA低关断电流
  • 零浪涌电流软启动
  • 170ms (最小) /RESET输出
  • 薄型QFN封装:4mm x 4mm x 0.8mm
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1572评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX1572 PWM降压型DC-DC转换器。电路工作于2.6V至5.5V电压范围,具有1.5V固定电压输出,并能够提供800mA输出电流。评估板同时提供/RESET输出。通过更换IC,评估板也可用于评估MAX1572其它输出电压版本型号。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机和便携式摄像机
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • MP3和DVD播放器
  • PCMCIA卡
  • PDA、掌上电脑与笔记本电脑

相关产品