概览
优势和特点
- 优异的0.3% LED间电流匹配
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 30mA/LED驱动能力
- 驱动5只LED总电流达150mA
- 0.1µA (典型)关断电流
- 数字PWM LED亮度控制
- 固定的1MHz开关频率
- 表贴元件
- 16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1570评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴芯片电路板。评估板包含MAX1570、一只高效率的白色LED驱动电荷泵。评估板接受2.7V至5.5V输入电压,能够以恒定电流驱动多达5个白色LED、从而获得均匀的亮度。MAX1570工作在1MHz的固定频率,允许选用小巧的外部元件。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 便携式MP3播放器
- 白色LED背光
相关产品
文档
-
MAX1570EVKIT: MAX1570评估板 Data Sheet1900/1/1PDF104K