概览

优势和特点

  • 恒定电流调节可获得均匀亮度
  • 高效率84%
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 内置30V MOSFET开关,输出功率900mW
  • 输出过压保护
  • 15mVP-P低输入纹波
  • 小尺寸外部元件
  • 2.6V至5.5V电压输入范围
  • 0.3µA关断电流
  • 小巧的3mm x 3mm薄型QFN封装
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX1561评估板是一块完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1561白色LED升压型DC-DC转换器。该电路工作在2.6V至5.5V输入电压范围,0至20mA可调节的输出电流用以驱动多达6只串联的白色LED。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 电子书与亚笔记本电脑
  • PDA、掌上电脑与无线手持装置
  • 白色LED显示器背光

相关产品