概览

优势和特点

  • 4.75V至28V交流适配器输入范围
  • 高达10A电流控制能力
  • p沟道MOSFET控制开关
  • 可调电池最低电压
  • 可调航空/交流适配器检测电压
  • 手动或计算机控制接口
  • 板载状态指示LED
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1538评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,可为双电池包、电池充电器和交流适配器电源之间的充、放电电流提供路由。电路使用一片28引脚薄型QFN封装的MAX1538 IC,配置为4.75VDC至28VDC交流适配器输入范围。

评估板采用8个p沟道MOSFET来控制电源和负载间的电流。电池欠压状态的门限由电池最低电压设置,可在4.65V至13.0V之间调整。

应用

  • 双电池便携式设备
  • 网络浏览器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

相关产品

文档