概览

优势和特点

  • 输入电压范围:3.0V至5.5V
  • 动态可选的1.5V/1.8V输出电压
  • 输出电压可调范围:0.7V至VIN
  • 高达3.6A输出电流
  • 开关频率高达1.4MHz
  • IC关断电源电流:<0.2µA(典型值)
  • 无需外部肖特基二极管
  • 电源良好输出
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1536评估套件(EV套件)通过3.0V至5.5V输入电压源提供动态可调的1.5V/1.8V输出电压。其输出电流高达3.6A,效率高达93%。

MAX1536评估套件包括MAX1536降压型开关稳压器,内置同步整流器以提高效率并减少外部元件数量。借助可通过电阻编程的固定关断时间、电流模式架构,可对负载和线路瞬变做出快速响应。根据配置,该评估套件以大约570kHz的频率工作,并针对3.3V输入和1.8V输出进行了优化。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。它还可用于评估0.7V至VIN范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 有源端接总线(MAX1993)
  • 芯片组/图形处理器核
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 双电源供电笔记本电脑

相关产品