概览
优势和特点
产品详情
MAX1535B评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器,通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入限流。
MAX1535B评估板可以对1节、2节、3节或4节串联锂离子(Li+)电池进行充电,充电电流高达8A。
MAX1535B评估系统(EV system)包含MAX1535B评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535B评估板还包含Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。
应用
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
文档
-
MAX1535BEVKIT: MAX1535B评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF401K