概览
优势和特点
- 三输出电源
- 5.0V输出,电流500mA (典型值)
- 3.3V输出,电流160mA
- 1.8V输出,电流160mA
- 集成功率MOSFET
- 4.5V至24V输入电压范围
- 可调节的电感电流限制
- 固定或可调输出
- 电源就绪(POK)输出
- 3.5µA关断电流(典型值)
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1534评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,用来演示MAX1534三输出、不间断供电电源芯片的功能。MAX1534集成了一个高性能降压控制器和两个低压差稳压器(LDO)。降压转换器被配置为5.0V输出电压、并提供高达500mA的输出电流。第一路和第二路LDO分别被配置为3.3V和1.8V输出电压,每路提供160mA的电流。电源管理功能包括:高精度关断输入和电源就绪(POK)输出。电路板还包括额外焊盘、可连接反馈电阻调节输出电压。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 手持式设备
- 不间断电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 待机电源
- Wake On LAN®
相关产品
文档
-
MAX1534EVKIT: MAX1534评估板 Data Sheet1900/1/1PDF147K