概览
优势和特点
- 输出电压(输入范围 = +10.5V至+24V或
- 采用MAX1522电路时为+9.5V至+24V)
- +3.3V,1.5A输出(降压开关稳压器)
- +2.5V,500mA输出(逻辑电源稳压器)
- +10V,500mA输出(源极驱动器电源稳压器)
- +9.7V,50mA输出(gamma基准稳压器)
- +25V,25mA输出(正电荷泵和线性稳压器)
- -9V,50mA输出(负电荷泵和线性稳压器)
- +8V至+24V输入范围(输出电压降低)
- 可用电阻调节输出
- 92%效率(降压型开关稳压器)
- 250kHz/500kHz可选降压开关频率
- 上电顺序可设
- 所有输出软启动
- 多级保护
- 电阻调节输入欠压阈值
- 输出欠压关断
- 一个线性稳压器具有过流保护
- 降压开关稳压器电流限制
- 含有外部升压开关稳压器(MAX1522)
- 可评估MAX1530 (需要替换IC)
- 小尺寸表贴元件
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX1531评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,为液晶(LCD)显示器提供逻辑和偏置电源。该评估板包括一个降压型开关稳压器,一个提供逻辑电源的线性稳压器,一个提供源极驱动器电源的线性稳压器,一个提供伽马基准的线性稳压器,一个由两级正电荷泵和线性稳压器组成的TFT栅极导通电源,一个由一级负电荷泵和线性稳压器组成的TFT栅极关断电源。源极驱动器电源,伽马基准电源,栅极导通电源和栅极关断电源能以任意顺序上电。评估板还包括MAX1522升压型开关稳压器,可为源极驱动器和伽马基准提供更高的输出电压。
在+10.5V至+24V输入电压范围内,评估板的输出电压在关键特性中列出。 如果使用MAX1522升压电路,输入电压可以降至+9.5V。如果允许更低的输出电压,输入电压可以进一步降至+8V。
该评估板具有输入欠压保护,降压开关稳压器过流保护和源极驱动线性稳压器过载保护功能。500kHz开关频率允许使用小型表贴元件。该评估板可对MAX1530进行评估。
应用
- 汽车LCD
- LCD监视器和TV
文档
-
MAX1531EVKIT: MAX1530、MAX1531评估板 Data Sheet1900/1/1PDF307K