概览
优势和特点
- InTune™数字负载点(PoL)开关模式电源(SMPS)
- 数字状态空间控制
- 双边沿调制的脉宽调制(PWM)
- 开关频率:300kHz至1MHz
- 使用线性模式时的输入电压范围:5V至12V
- 使用BabyBuck模式时的输入电压范围:6.5V至12V
- 输出电压范围:0.6V至3.3V
- 6A输出电流能力
- 单相工作
- 引脚绑定或PMBus配置
- 提供SMB连接器,以实现低噪声测量
- 提供用于多轨评估的连接器
- 配备PMBus接口,用于控制和监控
- 高速串行端口诊断
该评估套件需要使用 MAXPOWERTOOL002# ,它不包含在套件内,必须单独购买。
产品详情
MAX15303评估套件(EV套件)是经过验证的应用电路设计,适用于MAX15303数字DC-DC控制器集成电路(IC)。该评估套件允许用户在不同工作条件下轻松修改和测试评估套件。如果需要,该评估套件可用作独立板。然而,为了充分利用该IC的功能,用户必须使用 Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB-to-PMBus™ 接口加密狗将评估套件连接到PC,然后使用Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件来控制和监控评估套件。PowerTool GUI支持PC控制PMBus接口并从评估套件收集实时数据。PowerTool与Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7兼容。它提供简便的界面,可轻松使用该IC的功能。
应用
- 基站设备
- 电源模块
- 路由器/交换机
- 服务器
- 存储系统
相关产品
文档
-
MAX15303EVKIT1: Evaluation Kit for the MAX15303 Data Sheet (Rev. 0)2014/12/18PDF1M